M2R 6610-11-K-Z-U
Número de artigo:101098615
Arquivo

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosM2R 6610-11-K-Z-U
Número de artigo (Número de encomenda)101098615
EAN (European Article Number)4030661006185
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPistão telescópico de rolos 2R
material do roleteGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Resistência mecânica, Mínimo3.000.000Schaltspiele
Força de acionamento10N
Extensão da abertura dos contactos0,35 mm
Força de restabelecimento, mínimo1N
Velocidade de atuação10mm/min
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,05mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo0,5m
Tipo de conexãoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Orientação0,75 mm²
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-151A
Elemento de comutaçãoComutador com interrupção simples
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida com contacto por atrito
Frequência máxima de comutação30.000/h
Material dos contactos, elétricorevestimento de ouro e prata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 31/07/2026, 04:29