MA 471-02/02Y-2512-2
Número de artigo:103002071
Arquivo

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 4 ou 6 Contactos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMA 471-02/02Y-2512-2
Número de artigo (Número de encomenda)103002071
EAN (European Article Number)4030661419374
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
Forma do pino atuadorRoldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Resistência mecânica, Mínimo30.000Schaltspiele
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contactos2 x 4 mm
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M25
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo4 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor190mm
Largura de sensor194mm
Altura do sensor143mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete36mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
OrientaçãoMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF) / 2 contactos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 04:13