MBGAC444
Número de artigo:161213384

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M20
- Invólucro de alumínio
- adaptado aos aparelhos de comando robustos
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMBGAC444
Número de artigo (Número de encomenda)161213384
EAN (European Article Number)4030661444499
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor da parte superior do invólucroRAL 7001 (cinzento)
Cor da parte inferior do invólucroRAL 7001 (grey)
Peso bruto1.100g
Propriedades globais - Características
Ligação à terraSim
Número de posições de comando4
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Posição do bucinem baixo
Fixaçãofour rear-side mounting holes 5 mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M25 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento245mm
Largura100mm
Altura80mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espaçamento66 x 231mm
Distância mínima dos furos40mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +80 °C
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/09/2026, 16:10