MELDELEUCHTE G24 -M16
Número de artigo:101150876
Arquivo

Descrição de artigo
- LED vermelho e LED verde indica
- lentes brancas (claras)
- pode ser aparafusado na entrada de cabos M 16 x 1,5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMELDELEUCHTE G24 -M16
Número de artigo (Número de encomenda)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-11
Número ETIM, versão 7.0EC000223
Número ETIM, versão 6.0EC000223
Propriedades globais
Cor do invólucrobranco
Peso bruto14g
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadoraSim
Número dos fios condutores3
Optical signalYes
Dados mecânicos
Binário, máximo1,5Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo0,2m
Secção do fio0,34mm²
Secção do fio22AWG
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem20mm
abertura da chave17SW
Diâmetro do invólucro15mm
Diâmetro, rosca métrica ISO com indicação de inclinaçãoM16 x 1.5
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -5 ... +70 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal20mA
Indicação de estado
Cor do LEDverdevermelho
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/10/2026, 08:51