MK 441-11Y-T-U90
Número de artigo:101155410

Descrição de artigo
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
- invólucro metálico
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMK 441-11Y-T-U90
Número de artigo (Número de encomenda)101155410
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
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
material do roletePlástico
Resistência mecânica, Mínimo5.000.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação da esquerda45°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Rotação do elemento atuador90°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio, máximo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor63mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor173mm
Diâmetro do rolete25mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Recomenda-se evitar que o acionamento da direita, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do interruptor de posicionamento.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/09/2026, 06:53