MSP 452-11/11Y-411/ -2186
Número de artigo:101138564

Descrição de artigo
- placa de características adicional com data de produção na tampa
- invólucro metálico
- 2 Entradas de condutor
- 4 Contactos
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMSP 452-11/11Y-411/ -2186
Número de artigo (Número de encomenda)101138564
EAN (European Article Number)4030661031903
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto1.615g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo3.000.000Schaltspiele
Extensão da abertura dos contactos2 x 0,5 mm
torque de atuação0,2Nm
Tipo de montagem do veioFull shaft
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Orientação (entrada de cabo)with plug
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio12AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor174mm
Comprimento do poço30mm
Diâmetro de eixo10mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP66
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Duração do impacto, máximo43.221ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Orientação
Orientação (geral)As rotações do eixo são reguláveis através do ajuste dos contactos, para atuarem na faixa de 45 a 100 rotações. O movimento de inércia para cada lado corresponde a um mínimo de 5 rotações
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/10/2026, 23:07