MV8H 330-11Y-ST
Número de artigo:101182177

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Apropriado para baixas velocidades de accionamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- sem silicone
- de utilização comprovada em centrais eléctricas
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosMV8H 330-11Y-ST
Número de artigo (Número de encomenda)101182177
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
Forma do pino atuadorRoldana
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto277g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
Resistência mecânica, Mínimo30.000.000Schaltspiele
Extensão da abertura dos contactos2 x 0,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
torque de atuação0,5Nm
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação0,02mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio13AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor40mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor129,5mm
Largura da roldana8,5mm
Diâmetro do rolete20mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Resistência a impactos50 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Duração do impacto, máximo1,5ms
Tempo de comutação, máximo10ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 02/08/2026, 14:27