MZM 100 ST2-1P2PWREM-A-DU
Arquivo
Número de artigo:103044831

Descrição de artigo
- Supervisão de fechamento
- Conector M12, 8 pólos
- Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
- Retenção automática
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada