NBGLC33.1/HSK
Número de artigo:103062319

Descrição de artigo
- Adequado para EMERGENCIA-DESLIGAR
- design higiênico
- elementos de vedação azuis e visíveis
- Tipo de protecção IP69K
- Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosNBGLC33.1/HSK
Número de artigo (Número de encomenda)103062319
EAN (European Article Number)4030661682884
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-05
Número ETIM, versão 7.0EC000200
Número ETIM, versão 6.0EC000200
Propriedades globais
VersãoInvólucro
Condição de instalação (mecânico)todas as superfícies a pelo menos 3° em relação à horizontal
Material do invólucroAço inoxidável (V2A)
Material of the sealingSilicone
Cor da parte superior do invólucroPrata
Cor da parte inferior do invólucroPrata
Cor da vedaçãoAzul
Peso bruto786g
Propriedades globais - Características
Preparado para a montagem de um colarinho protetorSim
Ligação à terraSim
Número de posições de comando3
Número de buchas de cabo1
Anti-torsion protectionSim
Dados mecânicos
Versão dos parafusos de fixação6x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro1,3Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20
Diâmetro do bucin20,1mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento195mm
Largura100mm
Altura94mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,5mm
Espaçamento54 X 75mm
Distância mínima dos furos65mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67IP69K
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 10/11/2026, 22:18