NDRZ50GR/RT-2905-1
Número de artigo:103011811

Descrição de artigo
- Botão de paragem de emergência com retenção
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosNDRZ50GR/RT-2905-1
Número de artigo (Número de encomenda)103011811
EAN (European Article Number)4030661480114
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersãoBotão de impacto de paragem de emergênciaMontagem elemento frontal
FormatoMecanismo de mola integrado
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresABS
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos rolamentosSilicone
Cor do elemento de operaçãovermelho
Cor do anel frontalamarelo
Cor dos folesPreto
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência"Sim
Flange de fixaçãoSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de elementos de contacto, máximo3
Dados mecânicos
Instruções de instalaçãoThe unlock symbol should point upward.
DesbloqueioDesencravamento por puxar
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000Schaltspiele
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do botão de pressão25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem45mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetros para as cabeças de atuação50mm
Diâmetro do anel frontal44,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67IP69IP69K
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 01:54