NHS63/O.VA-PL.-3050
Número de artigo:103039230

Descrição de artigo
- Interruptor principal 16A - 63A
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosNHS63/O.VA-PL.-3050
Número de artigo (Número de encomenda)103039230
EAN (European Article Number)4030661551333
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-03
Número ETIM, versão 7.0EC000216
Número ETIM, versão 6.0EC000216
Propriedades globais
Instruções ANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersãoInterruptor principal 63 AMontagem elemento frontal
FormatoPlaca de identificação grandeRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Alternarcomprida
Tipo de selagemMembranaVedante
Material de placa de identificaçãoAço inoxidável (V4A)
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Material do anel frontalABS, cromado
Material dos alternarABS
Cor da placa de identificaçãoPrata
Cor do aroPrata
Cor do elemento de contactoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor do manípuloPreto
Cor dos folesPreto
Peso bruto600g
Propriedades globais - Características
Posição neutral de bloqueamento Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição1
Número de contactos principais3
Dados mecânicos
DesbloqueioDesencravamento por rotação
Posição de retençãodireita
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Ângulo de comutação, esquerda direita90°
Fixaçãoparafusos
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Posição de montagem dos contactos principais90°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo4 mm², flexível
Secção dos cabos de conexão, máximo16 mm², flexível
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio4AWG
Binário de aperto dos terminais2,5Nm
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Altura118mm
Altura de montagem29mm
Nota (altura de montagem)Altura à frente do painel frontal.
Profundidade de montagem85mm
Orientação (profundidade de montagem)Profundidade atrás do painel frontal, incluindo bloco de comutação
Diâmetro100mm
Diâmetros para as cabeças de atuação44,5mm
Diâmetro do anel frontal44,5mm
Comprimento do manípulo52mm
Diâmetro da maçaneta39mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo5mm
OrientaçãoDiâmetro da plaqueta de fundo 100 mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67IP69
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Resistência à vibração5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Temperatura ambiente, elemento comutador, máximoencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, elemento comutador, mínimoencapsulated -25°Copen -25°C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico63A
Medição da tensão de operação690VAC
Capacidade de comutação, AC-322.000W
Capacidade de comutação, AC-2322.000W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Interruptor geral com manípulo pretoInterruptor seccionado, série de produtos B200, série B263, interruptor para ligar/desligar de 3 polos, interruptor de montagem frontal
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)without strengthening plate, with marking plate
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/08/2026, 10:16