NKF3-10/10/10Z-B-2M
Número de artigo:103003079

Descrição de artigo
- 3 Contactos
- Versão pedal triplo
- Forma construtiva pequena e plana
- Desing simétrico e moderno
- com Cabo de ligação, 2 m
- Variantes de contacto constituídas por contactos NA e contactos comutadores
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosNKF3-10/10/10Z-B-2M
Número de artigo (Número de encomenda)103003079
EAN (European Article Number)4030661427829
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalABS Termoplástico
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Cor do pedal9005
Cor do pedalPreto
Peso bruto1.570g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos3
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Tipo de conexãoCabo de ligação
Dados mecânicos - dimensões
Largura351mm
Altura49mm
Profundidade150mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Dados elétricos
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 12:01