PROTECT-IE-11-SK
Número de artigo:101189095

Descrição de artigo
- Entrada para até 4 sensores por interface, por ex. sensores magnéticos tipo BNS, botões de paragem de emergência, interruptores e outros.
- 2 contactos de segurança
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosPROTECT-IE-11-SK
Número de artigo (Número de encomenda)101189095
EAN (European Article Number)4250116202232
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
ObservaçãoProduto descontinuado
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climáticoEN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto140g
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónicoSim
Deteção de quebra do cabo Sim
Reconhecimento de curto-circuitoSim
Terminais amovíveisSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, generalidadesSim
Número de contactos auxiliares1
Número de LED's5
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)60%
Valor PFH2,00 x 10⁻⁷/h
Orientaçãoaté no máx. 36.500 ciclos de comutação/ ano e no máx. a 60 % de carga de contacto
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Vida útil20Jahr(e)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,14 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura48mm
Altura126mm
Profundidade61mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucroIP20
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP20
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência à vibração10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VDC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica1,7W
Resistência a entrada a Ue2.900Ω
Resistência de contacto, máximo0,1Ω
Orientação (Resistência de contacto)em perfeitas condições
Atraso drop-out em caso de paragem de emergência., máximo20ms
Ligação atrasada no arranque automático, máximo20ms
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo24VAC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1"19 - 28,8 VDC
Dados elétricos, Low-Signal "0"0 - 1 VDC
Resistência de condução, máximo40Ω
Dados elétricos - Saída digital
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,1A
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo0,1A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Posição dos relés K3Posição dos relés K3
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Paragem de Emergência"Dispositivo de segurançaInterruptor de emergência - acionamento por caboSensor de segurança
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/09/2026, 18:11