PS116-T02-ST-K210
Número de artigo:103055844

Descrição de artigo
- Comutação lenta 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- ficha de ligação M12, em baixo
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS116-T02-ST-K210
Número de artigo (Número de encomenda)103055844
EAN (European Article Number)4030661647623
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação conforme EN 50047E
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado
Área ativaFilme metálico
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana K210
material do roletePlástico
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, mínimo11N
Força de abertura obrigatória, mínimo 40N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Torque da abertura forçada0,6Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Posição ligação do conectorEm baixo
Tipo de conexão■ Conector M12, 4-polos
Número dos fios condutores4
Secção do fio0,5mm²
Conexão (mecânico)em baixo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor16,6mm
Largura de sensor31mm
Altura do sensor79mm
Diâmetro do rolete14mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui300 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131,5A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência máxima de comutação5.000/h
Tempo de comutação, máximo5,5ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 08/09/2026, 22:03