PS116-T11-LR200-R202
Número de artigo:103027870


Descrição de artigo
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação lenta 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 2 Normalmente fechado (NF)
- com rolo de latão
- Rolo de latão Ø 9,5 mm
- Invólucro simétrico
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Invólucro em termoplástico