PS116-Z11-L200-J200
Número de artigo:103047779


Descrição de artigo
- Cabo de ligação em baixo, 2 m
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Actuador regulável em passos de 15º
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º
- Desenho de acordo EN 50047