PS116-Z11-LR200-N200
Número de artigo:103006579


Descrição de artigo
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Comutação de acção rápida 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
- Invólucro em termoplástico
- com roldana de plástico
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- Actuador regulável em passos de 15º
- Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º
Iniciar sessão para ver os preços