PS116-Z11-LR200-R201-U2
Número de artigo:103033934


Descrição de artigo
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 90º
- Cabo de ligação direita, 2 m
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- Invólucro simétrico
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Invólucro em termoplástico