PS216-T02-ST-R210
Número de artigo:103058513

Descrição de artigo
- ficha de ligação M12, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosPS216-T02-ST-R210
Número de artigo (Número de encomenda)103058513
EAN (European Article Number)4030661660424
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação conforme EN 50047C
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
material do roletePlástico
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Força de abertura obrigatória, mínimo 40N
Velocidade de atuação, mínimo10mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Posição ligação do conectorEm baixo
Tipo de conexãoConector incorporado M12, 4 polos
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,34 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1.5 mm²
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor32,5mm
Largura de sensor31mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui240 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Corrente de curto-circuito400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/08/2026, 21:22