PS216-Z02-M16-J200
Número de artigo:103027564


Descrição de artigo
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- entrada de condutor M16 x 1,5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Actuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED