PS315-Z11-N300-I
Número de artigo:103032159


Descrição de artigo
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- invólucro metálico
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 15º
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED