PSC1-C-10-SDM1-FB10-MT
Número de artigo:103057180

Descrição de artigo
- Cartão de memória
- Conversão dos protocolos de fieldbus através de software
- Gateway de bus SD integrado
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo
- Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
- 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 2 Saídas de sinalização
- 2 Contactos de relé seguros
Iniciar sessão para ver os preços