PSC1-C-100-FB1
Número de artigo:103056284

Descrição de artigo
- Cartão de memória
- Extensível com módulos Remote-IO seguros
- Comunicação transversal segura entre até 4 comandos Master
- Conversão dos protocolos de fieldbus através de software
- Gateway de bus SD integrado
- Expansão modular com até 8 módulos de expansão
- Para EN 61800-5-2 ()
- 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 20 entradas/saídas seguras, comutáveis
- 6 Saídas de sinalização
- 2 Contactos de relé seguros
Iniciar sessão para ver os preços