PSC1-E-23-SDM2
Número de artigo:103058668

Descrição de artigo
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para até 12 eixos
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitais seguras
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosPSC1-E-23-SDM2
Número de artigo (Número de encomenda)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
Número eCl@ss, versão 12.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-22-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-22-04
Número ETIM, versão 7.0EC001419
Número ETIM, versão 6.0EC001419
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Peso bruto403g
Propriedades globais - Características
Número de entradas digitais seguras 12
Classificação
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Fixaçãofixável em perfil normalizado
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,2 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Secção do fio, mínimo24AWG
Secção do fio, máximo12AWG
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura100mm
Profundidade115mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Humidade relativa, mínimo5%
Humidade relativa, máximo85%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Radiação de interferênciaDIN EN 61000-6-4
Imunidade a interferência DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoConector bus parede traseiraTerminais de ligação
Dados elétricos - Monitorização segura
Número de eixos de controlo, máximo2
Monitorização dos eixos, tipo de encoderinterruptor de proximidadeSINCOSSSITTL
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/11/2026, 08:02