RDRZ45RT.B/EFM
Número de artigo:101214182

Descrição de artigo
- com bloqueio
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosRDRZ45RT.B/EFM
Número de artigo (Número de encomenda)101214182
EAN (European Article Number)4030661579306
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-12
Número ETIM, versão 7.0EC001038
Número ETIM, versão 6.0EC001038
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
FormatoMecanismo de mola integradoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaSelosVedante
Material dos acionadoresLatão, revestido a plástico
Material do anel frontalLatão, cromado
Cor do elemento de operaçãovermelho
Cor do anel frontalamarelo
Peso bruto150g
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência"Sim
Flange de fixaçãoSim
Funções de segurançaSim
Mecanismo de mola integradoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Dados mecânicos
DesbloqueioDesencravamento por puxar
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Curso de atuação4mm
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica da PARAGEM DE EMERGÊNCIA25N
Dados mecânicos - dimensões
Altura de montagem27,5mm
Profundidade de montagem37,2mm
Orientação (profundidade de montagem)Depth behind front panel including one contact element
Diâmetros para as cabeças de atuação45mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -28 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação da PARAGEM DE EMERGÊNCIA, máximo600/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/11/2026, 04:20