SDG-PRN-RJ-CC
Número de artigo:103054152

Descrição de artigo
- Diagnóstico serial de até 31 dispositivos interruptores de segurança através do bus SD Schmersal
- Endereçamento automático dos participantes no barramento SD ligados
- Interface de diagnóstico e configuração para facilitar a colocação em funcionamento e a manutenção do sistema
- Funções adicionais alargadas através de servidor Web integrado
- Armazenamento a longo prazo das mensagens de registo através de cartão SD
- Conversão de dados de estado e de diagnóstico para protocolos de bus de campo baseados em Ethernet
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Em breve.
Descrição do tipo de produtosSDG-PRN-RJ-CC
Número de artigo (Número de encomenda)103054152
EAN (European Article Number)4030661638782
Número eCl@ss, versão 12.027-23-02-06
Número eCl@ss, versão 11.027-23-02-06
Número eCl@ss, versão 9.027-23-02-06
Número ETIM, versão 7.0EC001099
Número ETIM, versão 6.0EC001099
Propriedades globais
Peso bruto177g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Ranhura SD CardSim
Gateway de SD integradoSim
Número de LED's5
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
Secção do fio, mínimo24AWG
Secção do fio, máximo16AWG
Conexão (mecânico)Terminais com mola de fixação removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura98mm
Profundidade115mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Humidade relativa, mínimo5%
Humidade relativa, máximo95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência à vibração10 ... 57 Hz, amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, com 5 g
Resistência a impactos15 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,5kV
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 % (fonte de alimentação PELV)
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal150mA
Dados elétricos - Interface de comunicação universal
Designação, interface de comunicaçãoRJ45
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Protocolo do bus de campoPROFINET
Conector integradoDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Interface de serviçoWEB-Interface HTTP
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaDIN EN 61000-6-4
Imunidade a interferência DIN EN 61000-6-2
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoCartão de memória microSDTerminais de ligação
Orientação
Orientação (geral)Para funções detalhadas ver o manual de programação e configuração do Gateway SD.
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Diagnóstico série dos sensores e encravamentos de segurança ligados em sérieEquipamentos com opção de diagnóstico série: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/08/2026, 11:55