SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Número de artigo:103008216

Descrição de artigo
- Metal leve fundido sob pressão
- Invólucro de 2 partes
- Possível montar na parede e sobre a bancada
- Operação ergonômica
- Os elementos de contacto e relé podem ser montados na parte interior
- Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
- Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Número de artigo (Número de encomenda)103008216
EAN (European Article Number)4030661452852
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Peso bruto4.300g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGENCIA-DESLIGAR Sim
Kit de construção possível Sim
Número de interruptores de parada de emergência1
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura494mm
Altura184mm
Profundidade160mm
comprimento x largura x alturaBotão de paragem de emergência com retenção: 38.5 mmBotões de operação (Pçs. de posicionar): 55 mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui440 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Acessórios
Recomendação, (Informação do produto)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Orientação
Orientação (geral)1 NO / 1 NC por unidade de operação, 2 NO / 2 NC para paragem de emergênciaOpcional: atuadores com baixa força de atuaçãoParte central adequada para montagem de até 10 equipamentos de comando adicionais e sinalizadores (Ø 22 mm)
Orientação (número de interruptores de parada de emergência)Formado por: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar))Compõe-se de: ADP55, RF10; RF03
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/10/2026, 10:37