SHG01.103/90
Número de artigo:101009662

Descrição de artigo
- Cabeça posicionada para a frente
- invólucro metálico
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Longa durabilidade
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHG01.103/90
Número de artigo (Número de encomenda)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto285g
Propriedades globais - Características
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Percurso de abertura, obrigatório11mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 5N
Orientação (força de abertura obrigatória)por contacto normalmente fechado
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor43mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor108,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/09/2026, 20:21