SHGV/ESS21S2/202/103
Número de artigo:101205730

Descrição de artigo
- Utilização em movimento inercial sem risco ou tempo de inércia menor que o tempo de transferência da chave
- Possíveis versões compatíveis com o sistema de travamento HS
- Interruptor de chave incl. flange de montagem e elemento de contacto
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHGV/ESS21S2/202/103
Número de artigo (Número de encomenda)101205730
EAN (European Article Number)4030661586717
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersãoSeletor de chave - Montagem elemento frontal
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do canhão da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do canhão da fechadura Prata
Cor do elemento de contactoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto136g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de contactos auxiliares1
Número de pino atuador1
Número de interruptores de posição2
Dados mecânicos
DesbloqueioDesencravamento por rotação
Posição de retirada da chave90°Posição I
Posição de retençãodireita
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Número de chave202
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm², flexível0,5 mm², rígido
Secção dos cabos de conexão, máximo2 x 1,5 mm²2,5 mm², flexível2,5 mm², rígido
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAltura com chave (e elemento de contacto): 60 mm (119 mm)
Diâmetro do anel frontal29,5mm
Diâmetro do canhão da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação5/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/09/2026, 13:03