SHGV/LD1/112/62+BO
Número de artigo:101215692

Descrição de artigo
- Invólucro de alumínio
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHGV/LD1/112/62+BO
Número de artigo (Número de encomenda)101215692
EAN (European Article Number)4030661576930
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio / aço cromado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material do canhão da fechaduraAço
Cor dos invólucrosvermelho
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto450g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação4
Número chaves2
Dados mecânicos
Atuadorreto
Posição do interruptor seletor de chaveCentradoesquerda
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119950N
Força de engate Fmax, máximo1.250N
Força de retenção5N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Número da chave cilindro primário112
Número da chave cilindro secundário62
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento87mm
Largura87mm
Altura103mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação5/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Orientação
Orientação (geral)Cilindro de fechadura adicional lado frontal na versão "L" e "R"
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/08/2026, 05:32