SLC 220-E/R0925-80-RFBM
Número de artigo:101206383
Arquivo

Descrição de artigo
- Tipo de protecção IP65
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 30 e 80 mm
- Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 220-E/R0925-80-RFBM
Número de artigo (Número de encomenda)101206383
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master ou Slave funçãomaster
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo15ms
Peso bruto2.300g
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Bloqueio de rearmeSim
SupressãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes12
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atéd
Categoria de controlo2
Valor PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Vida útil20Jahr(e)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-12
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s80mm
Altura do campo de proteção925mm
Alcance, campo de proteção, mínimo0,3m
Alcance, campo de proteção, máximo6m
Comprimento de onda do díodo laser880nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConector
Conexão, conector, recetorConector incorporado M12, 6 polosConector incorporado M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector incorporado M12, 6 polosConector incorporado M12, 8 polos
Comprimento do cabo conectável, máximo100m
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor40mm
Altura do sensor954mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do recetor 8W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Comprimento do condutor (Master/Slave), máximo3m
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo0,2A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + recetor, esquadro de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 211
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/08/2026, 01:01