SLC 410-E/R1360-90-B
Número de artigo:101186013
Arquivo

Descrição de artigo
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)
- Categoria de comando 4
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 410-E/R1360-90-B
Número de artigo (Número de encomenda)101186013
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo6ms
Propriedades globais - Características
Codificação de feixe Sim
SupressãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes19
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s90mm
Altura do campo de proteção1.360mm
Alcance, campo de proteção, mínimo0m
Alcance, campo de proteção, máximo18m
Comprimento de onda do díodo laser950nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConector
Conexão, conector, recetorConector incorporado M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector incorporado M12, 5 polos
Comprimento do cabo conectável, máximo100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor35mm
Largura de sensor45mm
Altura do sensor1.461mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do recetor 3W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}2W
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo0,5A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + recetor, esquadro de montagem, chavetas
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 402R-301
Orientação
Orientação (geral)Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 0,3 mA.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 31/07/2026, 07:22