SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
Número de artigo:101207004
Arquivo

Descrição de artigo
- Tipo de protecção IP69K
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 14 mm e 30 mm
- Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 420-E/R0250-14-69-RFB
Número de artigo (Número de encomenda)101207004
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo10ms
Peso bruto2.390g
Propriedades globais - Características
Bloqueio de rearmeSim
Codificação de feixe Sim
SupressãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes24
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s14mm
Altura do campo de proteção250mm
Alcance, campo de proteção, mínimo0,3m
Alcance, campo de proteção, máximo7m
Comprimento de onda do díodo laser880nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo5m
Tipo de conexãoConector
Conexão, conector, recetorCabo com conector M12, 8-polos
Conexão, Conector, TransmissorCabo com conector M12, 4 polos
Comprimento do cabo conectável, máximo100m
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor60mm
Altura do sensor347mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP69
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do recetor 8W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo0,5A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/07/2026, 10:17