SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS
Número de artigo:101207679
Arquivo

Descrição de artigo
- Observação: Excluído do programa de fornecimento!
- corpo miniatura
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 30 mm
- Altura do campo de protecção de 236 mm … 1804 mm
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 430-E/R1356-30-RF-SYS
Número de artigo (Número de encomenda)101207679
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo50ms
Peso bruto1.900g
Propriedades globais - Características
Bloqueio de rearmeSim
Codificação de feixe Sim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Número de contactos de segurança2
Número de feixes48
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção1.356mm
Alcance, campo de proteção, mínimo0,2m
Alcance, campo de proteção, máximo3,5m
Comprimento de onda do díodo laser880nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo5m
Tipo de conexãoConector
Conexão, conector, recetorCabo com conector M8, 4-polos
Conexão, Conector, TransmissorCabo com conector M8, 4-polos
Comprimento do cabo conectável, máximo100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor20mm
Largura de sensor12mm
Altura do sensor1.588mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-10 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do recetor 4W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo4A
Versão de elementos de comutaçãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + recetor, esquadro de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaNSR-0605
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 03/10/2026, 22:25