SLG440COM-ER-0500-02
Número de artigo:103004060

Descrição de artigo
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda activa integrada para a instalação
- Opcional tipo de proteção IP 69 com invólucro de proteção (acessórios)
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSLG440COM-ER-0500-02
Número de artigo (Número de encomenda)103004060
EAN (European Article Number)4030661435725
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-03
Número ETIM, versão 7.0EC001832
Número ETIM, versão 6.0EC001832
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções CLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Orientação (versão de software)as of 2024 Version 4.0
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo10ms
Peso bruto920g
Potência de transmissão Bluetooth, máximo2µW
Frequência de transmissão Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1Category 0
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471free group
Propriedades globais - Características
Bloqueio de rearmeSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes2
Classificação
CertificadosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s500mm
Altura do campo de proteção500mm
Alcance, campo de proteção, mínimo0,3m
Alcance, campo de proteção, máximo12m
Comprimento de onda do díodo laser880nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo100m
Tipo de conexãoConector
Conexão, conector, recetorConector incorporado M12, 5 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector incorporado M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor33mm
Largura de sensor27,8mm
Altura do sensor571mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz
Resistência a impactos10 g, 16 ms, segundo EN 60028-2-29
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Fonte de alimentação Imax 1,0 A, em conformidade com a norma EN 60204 (falha de energia ≤ 20 ms))
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal, Transmissor200mA
Corrente operacional nominal, Recetor700mA
Dados elétricos - Entradas de comando
Designação, entradas de comandoRelease / restart interlock
Tempo de acionamento para arranque manual100 … 1500ms
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Designação, saídas de segurançaOSSD 1 e o OSSD 2
Corrente de saída (saída segura), máximo0,25A
Versão de elementos de comutaçãoOSSD, à prova de curto-circuito, comutação p
Corrente residual Ir, máximo1mA
Intervalo do impulso de teste, típico750ms
Duração do impulso de teste, máximo0,15ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Capacidade de carga, máximo0,05µF
Capacidade de carga, máximo2H
OrientaçãoThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensão de comutação0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OrientaçãoAccording to EN 61131-2
OrientaçãoIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Indicação de estado - LED 01
Estado LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Posição do LEDReceiver
Indicação de estado - LED 02
Estado LEDtransmitting and status
Posição do LEDEmitter
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Descrição dos pinos
ConexãoReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ConexãoEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSet com 2 cantoneiras de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E 301
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/08/2026, 18:08