SMS 4-900-1500
Número de artigo:103038670

Descrição de artigo
- Tipo reforçado
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- Montagem simples
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a acção química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- Cabo de conexão de 4 veios
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSMS 4-900-1500
Número de artigo (Número de encomenda)103038670
EAN (European Article Number)4030661545851
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-02
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Material da superfície / material de superfíciePoliuretano PUR
Dureza Shore78 ±5 A
Peso específico25kg/m2
Tempo de reação, máximo25ms
ManutençãoRecomenda-se a manutenção anual.Sem manutenção
Peso bruto40.000g
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Classificação
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Vida útil20Jahr(e)
Orientação (categoria)Até um máximo de 52 000 ciclos de comutação/ano e com no máx 60% carga de contacto outras divergentes sob consulta.
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de acionamento150N
Orientação (força de acionamento)Com corpo redondo Ø 80 mm
Borda inativa16mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo6m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores4
Secção do fio0,34mm²
Secção do fio22AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento1.500mm
Largura900mm
Altura14mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +60 °C
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Água)resistente
Resistência do material, (10% ácidos)resistente
Resistência do material (10% soluções cáusticas e alcalinas)resistente
Resistência do material (Gasosa)resistente
Resistência do material (Óleo)resistente
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 12/09/2026, 02:37