SRB201LC
Número de artigo:101212555

Descrição de artigo
- Adequado para o processamento de sinais de contactos isentos de potencial
- 2 contactos de segurança, STOP 0
- 1 Saída de sinal
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSRB201LC
Número de artigo (Número de encomenda)101212555
EAN (European Article Number)4030661448916
Número eCl@ss, versão 12.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-18-19
Número ETIM, versão 7.0EC001449
Número ETIM, versão 6.0EC001449
ObservaçãoProduto descontinuado
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climáticoEN 60068-2-78
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Deteção de quebra do cabo Sim
Circuito de retornoSim
Função de reinício automáticoSim
Deteção de fuga à terraSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LED's3
Número de normalmente fechados2
Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização1
Número de contactos de segurança2
Número de saídas de sinalização1
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop01
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0, atée
Categoria, Stop 04
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0≥ 99%
Valor PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Falha de causa comum (CCF), mínimo65
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminaisIEC/EN 60947-1
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Binário de aperto dos terminais0,6Nm
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fio
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Largura22,5mm
Altura100mm
Profundidade121mm
Ambiente
Tipo de proteção de invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Resistência à vibração10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Resistência a impactos10 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira2
Dados elétricos
Faixa de frequência50Hz60Hz
Tensão de operação24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
ondulação remanescente10%
Medição da tensão de operação24VAC
Medição da tensão de operação24VDC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo26.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo20.4VAC
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo26.4VAC
Medição da tensão de comando DC, mínimo20,4VDC
Medição de tensão de comando DC, máximo28,8VDC
Potência admissão elétrica2W
Potência admissão elétrica5,2VA
Resistência de contacto, máximo0,1Ω
Orientação (Resistência de contacto)em perfeitas condições
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico80ms
Desativação retardada em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, típico20ms
Ligação atrasada no arranque automático, típico100ms
ligação atrasada no RESET, típico20ms
Material dos contactos, elétricoAgSn0. auto limpante, contactos com guia positivo
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-156A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-136A
Capacidade de comutação, mínimo10VDC
Capacidade de comutação, mínimo10mA
Capacidade de comutação, máximo250VAC
Capacidade de comutação, máximo8A
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência de condução, máximo40Ω
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo24VDC
Capacidade de comutação, máximo2A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de estado
Estados funcionais exibidosPosição dos relés K1Posição dos relés K2Tensão interna de operação Uisub>
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Botão "Paragem de Emergência"Cortina ótica de segurançaDispositivo de segurançaInterruptor de emergência - acionamento por cabo
Orientação
Orientação (geral)Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X2. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo da supervisão portas com dois interruptores de posicionamento, um dos quais é de rutura positiva, botão externo de rearme (RoNível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados.No caso de controlo de 1 canal, ligar o contacto NF à tensão de funcionamento e ligar em ponte S11/S12 e S21/S22.O controle reconhece curto-circuitos, ruturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisãoO exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/11/2026, 09:20