SVE3/56/56/56-3Ö-24VDC
Número de artigo:103046919

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVE3/56/56/56-3Ö-24VDC
Número de artigo (Número de encomenda)103046919
EAN (European Article Number)4030661616216
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor dos invólucrosPrataPreto
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto1.020g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de contactos auxiliares4
Número de seletor de chave3
Número de contactos de segurança3
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Posição do interruptor seletor de chaveCentradodireitaesquerda
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Número da chave cilindro primário56
Número da chave cilindro secundário56
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor144mm
Largura de sensor96mm
Altura do sensor169mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP20IP65
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando24VDC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência): Chave e ferramenta triangular no fornecimento (inclui 1 chave de emergência)
Orientação
Orientação (geral)ver figura: princípio operacional: chave 1-3 na pos. 1. íman sem corrente: atuador de chave bloqueado, contactos NF fechados, chave não retirável
Chave 1-3 na pos. 1. Íman com corrente contacto NF aberto: Atuador de chave desbloqueado, contactos NF a
Chave 1-3 na pos. 1. Íman com corrente contacto NF aberto: Atuador de chave desbloqueado, contactos NF a
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/08/2026, 06:29