SVM1/211-6/207/A
Número de artigo:103038044

Descrição de artigo
- Selector de chave com encravamento, equipamento com 6 chaves
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVM1/211-6/207/A
Número de artigo (Número de encomenda)103038044
EAN (European Article Number)4030661544274
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-90
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Informações adicionais, dados para encomendaNota: No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) (por ex. SVM1/111-6/222/A)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número d
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Princípio ativomecânico
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material de pino de bloqueioLatão
Cor dos invólucrosCinza
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto1.950g
Propriedades globais - Características
Número chaves6
Classificação
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Número da chave cilindro primário211
Número da chave cilindro secundário207
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento180mm
Largura120mm
Altura113,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação5/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária: SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária
Acessórios
Recomendação, (Informação do produto)SHGVSVE
Orientação
Orientação (geral)Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/08/2026, 21:37