SVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Número de artigo:103039082

Descrição de artigo
- Chave colorida
- Selector de chave com encravamento, equipamento com 6 chaves
- Invólucro de alumínio
- Chave - Estação de distribuição
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Número de artigo (Número de encomenda)103039082
EAN (European Article Number)4030661547206
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-90
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Informações adicionais, dados para encomendaNota: No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) e as cores "oo/oo" da chave secundária (por ex. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Se não for indicado um número de chave
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Princípio ativomecânico
FormatoAssembly housing
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material de pino de bloqueioLatão
Cor dos invólucrosCinza
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)amareloAzulbrancoCastanhoCinzavermelho
Peso bruto1.950g
Propriedades globais - Características
Número chaves6
Classificação
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Número da chave cilindro primário166
Número da chave cilindro secundário102
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento180mm
Largura120mm
Altura115,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação5/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSVM com 6 chave secundária e 1 chave de emergência, sem chave primária
Acessórios
Recomendação, (Informação do produto)SHGVSVE
Orientação
Orientação (geral)Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/09/2026, 04:04