SVM1/SR/52-6/208RT/BR/E
Número de artigo:101214430

Descrição de artigo
- Chave colorida
- Selector de chave com encravamento, equipamento com 6 chaves
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosSVM1/SR/52-6/208RT/BR/E
Número de artigo (Número de encomenda)101214430
EAN (European Article Number)4030661578989
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-90
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-90
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Informações adicionais, dados para encomendaNo caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) Nota: e as cores "oo/oo" da chave secundária (por ex. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Se não for indicado um número de chave
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Princípio ativomecânico
FormatoMounting plate
Material do invólucroAço inoxidável
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material de pino de bloqueioLatão
Cor dos invólucrosPrata
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)amareloAzulbrancoCastanhoCinzavermelho
Peso bruto2.800g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Número chaves6
Classificação
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
Número da chave cilindro primário52
Número da chave cilindro secundário208
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento180mm
Largura120mm
Altura54,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação5/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoSVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária: SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária
Acessórios
Recomendação, (Informação do produto)SHGVSVE
Orientação
Orientação (geral)Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
chave primária na pos. 1: chave primária removível, chave secundária não removível
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/08/2026, 08:54