T. 250-01/01Z-T
Número de artigo:101126052

Descrição de artigo
- invólucro metálico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 250-01/01Z-T
Número de artigo (Número de encomenda)101126052
EAN (European Article Number)4030661412467
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto3.590g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda1
Número de normalmente fechado, direita1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energia de impacto, máximo7J
Extensão da abertura dos contactos2 x 2 mm
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor125mm
Largura de sensor146mm
Altura do sensor180mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +200 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito1.000A
Elemento de comutação1 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contactos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Voltagem, categoria de aplicação AC-15400VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 17/09/2026, 02:29