T. 250-11Z-UE-1224
Número de artigo:101126722

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 4 Contactos
- Tipo reforçado
- 2 Entradas de condutor M25
- Tipo de protecção IP67
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 250-11Z-UE-1224
Número de artigo (Número de encomenda)101126722
EAN (European Article Number)4030661002347
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
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto4.295g
Propriedades globais - Características
cobertura de contactosSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Energia de impacto, máximo7J
Extensão da abertura dos contactos2 x 2 mm
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor125mm
Largura de sensor146mm
Altura do sensor316mm
Comprimento da roldana100mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito1.000A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contactos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Voltagem, categoria de aplicação AC-15400VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/07/2026, 17:18