T. 441-11Y-T
Número de artigo:101056534

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
- Adequado para aplicações pesadas
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 441-11Y-T
Número de artigo (Número de encomenda)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
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
CertificadosCCC
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto1.614g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
material do roleteLatão
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 6 mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +200 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/08/2026, 11:07