T. 461-13Y
Número de artigo:101059157

Descrição de artigo
- 3 ou 4 Contactos
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 461-13Y
Número de artigo (Número de encomenda)101059157
EAN (European Article Number)4030661254111
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
CertificadosDNV
Propriedades globais
Princípio ativomecânico
Peso bruto2.203g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados3
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto 10000000 ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 6 mm
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 3 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/08/2026, 09:27