T. 471-02/02Y-H-840
Número de artigo:101169156

Descrição de artigo
- Invólucro metálico com 4 ou 6 contactos
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosT. 471-02/02Y-H-840
Número de artigo (Número de encomenda)101169156
EAN (European Article Number)4030661295176
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
Forma do pino atuadorEsfera
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto4.285g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoArgola de accionamento
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Extensão da abertura dos contactos2 x 4 mm
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M25
Secção dos cabos de conexão, mínimo1.5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo4 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor158mm
Largura de sensor250mm
Altura do sensor123mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-1510A
OrientaçãoMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF) / 2 contactos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/07/2026, 23:12