T1R 235-02Z
Número de artigo:151136901

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
Iniciar sessão para ver os preços