T1R 236-02Z-U180
Número de artigo:151108626

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 180º
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Iniciar sessão para ver os preços