T1R 236-20Z-M16
Número de artigo:131171860

Descrição de artigo
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- entrada de condutor M16 x 1,5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º