T2FH 232-40/40
Número de artigo:101181589
Arquivo

Descrição de artigo
- 4 contactos por pedal
- Cobertura protectiva com abertura ampla
- tipo duplo pedal
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- Invólucro de alumínio
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosT2FH 232-40/40
Número de artigo (Número de encomenda)101181589
EAN (European Article Number)4030661326573
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
com capa de proteçãoAlumínio
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Peso bruto3.000g
Propriedades globais - Características
Escudo de proteçãoSim
Possível sondar Sim
Número de pedais, contacto normalmente aberto (NA)4
Número de buchas de cabo2
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, mínimo260N
Força de acionamento, máximo380N
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento274mm
Largura295mm
Altura189mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA)
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/11/2026, 07:22